Menü Keresés

Rugalmas sapka 8.7 mm 13.0 mm SR 6449 Piros

Ezt a kerek vinil sapkát úgy tervezték, hogy megvédje a menetes vagy menet nélküli cső, rúd, vezeték vagy papírcső külső oldalát. A vinil (PVC) zárókupakok szakadás, szétnyílás vagy szétfoszlás nélkül, szorosan illeszkednek nagyobb átmérőkre. A fényes, tetszetős felületkezelésnek köszönhetően ez a kupak ideális díszítő zárókupak. Ez maszkként is használható bevonatoló és festési alkalmazásoknál, ahol a maximális hőmérséklet nem haladja meg a 350 °F-ot.
Essentra cikkszám:

10008690

Gyártói cikkszám:

FCZF-0087-013

2084 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 73,9198 Ft
5000 + 31,1333 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.960 Ft

500 x 73,9198 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 13.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) Nem menetes
Szín Piros
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot