Menü Keresés

Rugalmas sapka 11.1 mm 13.0 mm SR 6449 Piros

A piros színű kerek vinil végzáró sapka nagyfokú láthatóságot biztosít, és csökkenti a biztonsági kockázatokat. Kerek csövekbe, rudakba vagy csövekbe való illesztésre terveztük. Ütésálló, és a shore 60 keménységű PVC anyag képes nagyobb méretekre is kinyúlni, hogy szorosan illeszkedjen szakadás vagy szétszakadás nélkül.
Essentra cikkszám:

10008720

Gyártói cikkszám:

FCZF-0111-013

3270 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 96,1686 Ft
5000 + 37,9514 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

48.084 Ft

500 x 96,1686 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 13.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) Metrikus menetek, UNF menetek
Szín Piros
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot