Menü Keresés

Rugalmas sapka 22.2 mm 25.0 mm SR 6449 Piros

Ezt a kerek vinil sapkát úgy tervezték, hogy megvédje a menetes vagy menet nélküli cső, rúd, vezeték vagy papírcső külső oldalát. A vinil (PVC) zárókupakok szakadás, szétnyílás vagy szétfoszlás nélkül, szorosan illeszkednek nagyobb átmérőkre. A fényes, tetszetős felületkezelésnek köszönhetően ez a kupak ideális díszítő zárókupak. Ez maszkként is használható bevonatoló és festési alkalmazásoknál, ahol a maximális hőmérséklet nem haladja meg a 350 °F-ot.
Essentra cikkszám:

10008836

Gyártói cikkszám:

FCZF-0222-025

377 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 1249 238,0821 Ft
1250 + 91,4969 Ft
Standard csomagolás: 1250

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

29.760 Ft

125 x 238,0821 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 25.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) BSP menetek, UNF menetek
Szín Piros
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot