Menü Keresés

Keskeny helyen alkalmazható plombák 43.4 mm Fehér

Essentra cikkszám:

20122300

Gyártói cikkszám:

1222228

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 30,1476 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.148 Ft

1000 x 30,1476 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 43.4 mm
B 28.0 mm
C 15.0 mm
D 7.8 mm
E 3.0 mm
F 27.4 mm
f2 21.9 mm
Típus Speciális célú plomba
Szín Fehér
Termék anyaga Polipropilén
Zárószalag anyaga Acetál
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot