Menü Keresés

Keskeny helyen alkalmazható plombák Sárga

Keskeny tömítések, amelyeket repülés közbeni bárkocsik, ATM-kazetták és egyéb kocsik rögzítésére terveztek. Könnyen felvihető kézzel. Teljesen műanyag kivitel.
Essentra cikkszám:

20087333

Gyártói cikkszám:

1222230

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 30,1476 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.148 Ft

1000 x 30,1476 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 43.4 mm
B 28.0 mm
C 15.0 mm
D 7.8 mm
E 3.0 mm
F 27.4 mm
f2 21.9 mm
Típus Speciális célú plomba
Szín Sárga
Termék anyaga Polipropilén
Zárószalag anyaga Acetál
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot