Menü Keresés

Kézi kapcsoló IP50 IP 50 22.0 mm PA

IP50 Two position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator stays in position after operation.
Essentra cikkszám:

10212110

Gyártói cikkszám:

1339792

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 39 3.291,591 Ft
40 + 3.094,0845 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

32.916 Ft

10 x 3.291,591 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Áramkör típusa 1NO
Tok anyaga Műanyag
Vámtarifaszám 8536508090
Pozíció 0-1
Standard IP50

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot