Menü Keresés

Kézi kapcsoló IP50 IP 50 22.0 mm PA

IP50 Three position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator returns to initial position after operation.
Essentra cikkszám:

10212141

Gyártói cikkszám:

1339795

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 39 4.746,0135 Ft
40 + 4.461,2408 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

47.460 Ft

10 x 4.746,0135 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Áramkör típusa 2NO
Típus Single Spring Return
Tok anyaga Műanyag
Vámtarifaszám 8536508090
Pozíció 2-0-1
Standard IP50

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot