Menü Keresés

Csomagolószalag 12.0 mm (W) 50 m (L) Akril

Ez a prémium minőségű ragasztószalag poliészterből készült és megfelel belső vagy külső alkalmazásokra.
Essentra cikkszám:

10393918

Gyártói cikkszám:

496137

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 73 5.716,2129 Ft
74 + 4.997,5995 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.716 Ft

1 x 5.716,2129 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Áttetsző
Vámtarifaszám 3919108025

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot