Menü Keresés

Csomagolószalag 18.0 mm (W) 50 m (L) Akril

Ez a prémium minőségű ragasztószalag poliészterből készült és megfelel belső vagy külső alkalmazásokra.
Essentra cikkszám:

10393925

Gyártói cikkszám:

496138

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 44 8.328,6616 Ft
45 + 7.285,6536 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.329 Ft

1 x 8.328,6616 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Áttetsző
Price per piece incl VAT 10370.0003 HUF
Vámtarifaszám 3919108025

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot