Menü Keresés

Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

Ez a kétoldalas ragasztó habszalag állandó ragasztót tartalmaz az egyik oldalán, és eltávolítható ragasztót a másikon. Ideális bolti kirakati, illetve POS-alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10383322

Gyártói cikkszám:

470856

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4000 + 7,5163 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 4000

Teljes ár:

30.065 Ft

4000 x 7,5163 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Szín Fehér
Eltávolíthatóság Permanent One Side;Removable One Side
Mennyiség dobozonként 4000
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot