Menü Keresés

Remo One 3.2 mm 25.4 mm 101.6 mm Fehér

Ez a kétoldalas ragasztó habszalag állandó ragasztót tartalmaz az egyik oldalán, és eltávolítható ragasztót a másikon. Ideális bolti kirakati, illetve POS-alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10383391

Gyártói cikkszám:

470887

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
750 + 45,6815 Ft
Standard csomagolás: 750

A következő szorzatának a rendelése 750

Teljes ár:

34.261 Ft

750 x 45,6815 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Szín Fehér
Eltávolíthatóság Permanent One Side;Removable One Side
Mennyiség dobozonként 750
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot