Menü Keresés

Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Fehér

Ez a kétoldalas ragasztó habszalag állandó ragasztót tartalmaz az egyik oldalán, és eltávolítható ragasztót a másikon. Ideális bolti kirakati, illetve POS-alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10388280

Gyártói cikkszám:

492191

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 + 14,3178 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

28.636 Ft

2000 x 14,3178 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Szín Fehér
Eltávolíthatóság Permanent One Side;Removable One Side
Mennyiség dobozonként 2000
Vámtarifaszám 3919101990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot