Menü Keresés

Kétoldalas habszalag darabok - 1 oldalon eltávolítható - Vastag Remo One

Gyártás alatt

A vastag Remo One kétoldalas állandó/lehúzható ragasztó habtömb segítségével 3D hatást teremthet. Az egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: tartós gumi alapú az egyik oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F. Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F könnyű alkalmazásokhoz vagy hézagok kitöltésére. Egyszeri használatra készült. Alkalmazások. Promóciós feliratok Ideiglenes feliratok. Ideiglenes és féltartós bemutató elemek rögzítése. Egyszer használatos grafikák. Figyelmeztetések.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
40,2736 Ft - 40,2736 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18,1131 Ft - 18,1131 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
151,2171 Ft - 151,2171 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Remo One 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

10383261

Ártartomány
40 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Eltávolíthatóság
    Eltávolítható
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Rubber
Remo One 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

10383247

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Eltávolíthatóság
    Eltávolítható
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Rubber
Remo One 51.0 mm 38.1 mm 38.1 mm Fehér

10383278

Ártartomány
151 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Eltávolíthatóság
    Eltávolítható
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Rubber