Menü Keresés

Kétoldalas habszalag darabok - 2 oldalon eltávolítható - Vastag Remo Two

Raktáron

A vastag Remo Two® kétoldalas ragasztó habtömb segítségével 3D hatást lehet megteremteni. Mindkét oldalán eltávolítható ragasztónk van. Eltávolítható ragasztónk a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről nyom nélkül eltávolítható, még hosszú idő eltelte után is. Jellemzők: Ragasztó: Eltávolítható alap mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségű alkalmazásoknál); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Alkalmazások. Promóciós és ideiglenes feliratok rögzítése. Ideiglenes és tartós bemutatóelemek rögzítése. Egyszer használatos promóciós grafikák. Figyelmeztetések

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Eltávolíthatóság Overall Length Overall Thickness Overall Width Megveszem
205,2007 Ft - 205,2007 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
One Side Permanent;One Side Removable
43,1266 Ft - 43,1266 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
One Side Permanent;One Side Removable
28,8759 Ft - 32,0843 Ft 30 Raktáron
One Side Permanent;One Side Removable
38,6086 Ft - 38,6086 Ft 459 Raktáron
One Side Permanent;One Side Removable
37,3901 Ft - 37,3901 Ft 306 Raktáron
One Side Permanent;One Side Removable
Remo Two 38.1 mm 38.1 mm 38.1 mm Fehér

10383469

Ártartomány
205 Ft - 205 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Eltávolíthatóság
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Rubber
Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

10383452

Ártartomány
43 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Eltávolíthatóság
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Rubber
Remo Two 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

10383438

Ártartomány
32 Ft - 28 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Eltávolíthatóság
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Rubber
Remo Two 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

10383445

Ártartomány
38 Ft - 38 Ft

Készletszintek
459 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Eltávolíthatóság
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Rubber
Remo One 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

10383254

Ártartomány
37 Ft - 37 Ft

Készletszintek
306 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Eltávolíthatóság
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Rubber