Menü Keresés

Twin Stick 0.8 mm 12.7 mm 12.7 mm Fehér

Essentra cikkszám:

10382820

Gyártói cikkszám:

470166

8320 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
750 + 22,998 Ft
Standard csomagolás: 750

A következő szorzatának a rendelése 750

Teljes ár:

17.249 Ft

750 x 22,998 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Szín Fehér
Formátum On a Pad
Árazva ez alapján: Talp
Eltávolíthatóság Tartós
Alak Négyzetes
Üvegcsék száma 750
Üvegcsék száma 7500
Üvegcsék száma 10
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot