Menü Keresés

Twin Stick 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

Essentra cikkszám:

10383056

Gyártói cikkszám:

470368

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 + 53,9836 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

21.593 Ft

400 x 53,9836 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Szín Fehér
Formátum On a Pad
Árazva ez alapján: Talp
Eltávolíthatóság Tartós
Alak Négyzetes
Üvegcsék száma 400
Üvegcsék száma 4000
Üvegcsék száma 10
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot