Menü Keresés

Fémpolc ragasztószalag 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Fehér

A fémpolcszalag mindkét oldalán gumibázisú ragasztót tartalmaz, amelyet úgy terveztek, hogy fémfelületeken működjön a legjobban. A fémfelületekről maradványmentesen eltávolítható. Ideális fémtermékekhez, például fém polcokhoz és szekrényekhez.
Essentra cikkszám:

10384473

Gyártói cikkszám:

472688

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 15.816,7915 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.817 Ft

1 x 15.816,7915 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Szín Fehér
A csomag típusa Roll
Mennyiség dobozonként 16 Rolls
Eltávolíthatóság Tartós
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot