Menü Keresés

Dupla univerzális csukló 13.0 61.0 21.0 304 Rozsdamentes acél

A furatmentes tömör végű kettős kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készült, és csuklónként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és rendkívül ellenálló a kopással és a korrózióval szemben.
Essentra cikkszám:

20216580

Gyártói cikkszám:

20216580

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 26.728,4348 Ft
5 - 9 24.055,5913 Ft
10 - 19 22.721,087 Ft
20 + 20.048,243 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.728 Ft

1 x 26.728,4348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Unbored
d tol. h4 13.0
l1 61.0
l2 21.0
l3 18.0
w1 14.0
Súly g 50.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot