Menü Keresés

Dupla univerzális csukló 25.0 105.0 37.0 304 Rozsdamentes acél

A furatmentes tömör végű kettős kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készült, és csuklónként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és rendkívül ellenálló a kopással és a korrózióval szemben.
Essentra cikkszám:

20216627

Gyártói cikkszám:

20216627

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 29.696,5565 Ft
5 - 9 26.728,4348 Ft
10 - 19 25.240,5391 Ft
20 + 22.272,417 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.697 Ft

1 x 29.696,5565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Unbored
d tol. h4 25.0
l1 105.0
l2 37.0
l3 30.0
w1 25.0
Súly g 350.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot