Menü Keresés

Dupla univerzális csukló 32.0 125.0 43.0 304 Rozsdamentes acél

A furatmentes tömör végű kettős kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készült, és csuklónként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és rendkívül ellenálló a kopással és a korrózióval szemben.
Essentra cikkszám:

20216634

Gyártói cikkszám:

20216634

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 37.120,6957 Ft
5 - 9 33.408,6261 Ft
10 - 19 31.552,5913 Ft
20 + 27.840,522 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

37.121 Ft

1 x 37.120,6957 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Unbored
d tol. h4 32.0
l1 125.0
l2 43.0
l3 38.0
w1 26.0
Súly g 450.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot