Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M4 12.0 Porfúvott rozsdamentes acél 303

Rögzítő kézicsavar alacsony fejjel. Olyan kialakítás, amely a kézicsavarok tapintási tulajdonságait a rögzítő csavarok megtartó erejével egyesíti. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amellyel kiküszöbölheti az elveszett vagy meglazult csavarok miatti károkat és késedelmeket. Menetes és nem menetes panelfuratokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20184568

Gyártói cikkszám:

20184568

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.213,331 Ft
100 - 249 1.092,00 Ft
250 - 749 970,67 Ft
750 + 849,331 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.213 Ft

1 x 1.213,331 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 10.0
d4 min 4.5
l1 025 12.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot