Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M6 12.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Rögzítő kézicsavar alacsony fejjel. Olyan kialakítás, amely a kézicsavarok tapintási tulajdonságait a rögzítő csavarok megtartó erejével egyesíti. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amellyel kiküszöbölheti az elveszett vagy meglazult csavarok miatti károkat és késedelmeket. Menetes és nem menetes panelfuratokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20185008

Gyártói cikkszám:

20185008

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.613,333 Ft
100 - 249 1.452,00 Ft
250 - 749 1.290,668 Ft
750 + 1.129,331 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.613 Ft

1 x 1.613,333 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
d2 a012 4.5
D3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 12.0
l2 025 7.5
h1 6.0
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot