Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M5 18.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Captive Thumb Screw with a low head. Design that combines tactile properties of thumb screws with the retention power of captive screws. Provides a secure fastening solution that prevents damage, and time delays cause from lost or loose screws. Can be used in threaded and non-threaded panel holes. Blackened finish made from stainless steel.
Essentra cikkszám:

20188191

Gyártói cikkszám:

20188191

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.440,00 Ft
100 - 249 1.296,002 Ft
250 - 749 1.151,999 Ft
750 + 1.008,001 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.440 Ft

1 x 1.440,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 18.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot