Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M8 16.0 Porfúvott rozsdamentes acél 303

Captive Thumb Screw with a low head. Design that combines tactile properties of thumb screws with the retention power of captive screws. Provides a secure fastening solution that prevents damage, and time delays cause from lost or loose screws. Can be used in threaded and non-threaded panel holes. Blackened finish made from stainless steel.
Essentra cikkszám:

20190057

Gyártói cikkszám:

20190057

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.848,002 Ft
100 - 249 1.663,202 Ft
250 - 749 1.478,402 Ft
750 + 1.293,601 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.848 Ft

1 x 1.848,002 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 16.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot