Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M5 25.0 316 Rozsdamentes acél

Rögzítő kézicsavar hosszú fejjel. Olyan kialakítás, amely a kézicsavarok tapintási tulajdonságait a rögzítő csavarok megtartó erejével egyesíti. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amellyel kiküszöbölheti az elveszett vagy meglazult csavarok miatti károkat, költségeket és késedelmeket. Menetes és nem menetes panelfuratokban is használható.
Essentra cikkszám:

20181345

Gyártói cikkszám:

20181345

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.586,669 Ft
100 - 249 1.427,999 Ft
250 - 749 1.269,334 Ft
750 + 1.110,668 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.587 Ft

1 x 1.586,669 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 6.0
d4 min 5.5
l1 025 25.0
l2 025 12.5
h1 12.0
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot