Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M6 50.0 316 Rozsdamentes acél

Rögzítő kézicsavar hosszú fejjel. Olyan kialakítás, amely a kézicsavarok tapintási tulajdonságait a rögzítő csavarok megtartó erejével egyesíti. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amellyel kiküszöbölheti az elveszett vagy meglazult csavarok miatti károkat, költségeket és késedelmeket. Menetes és nem menetes panelfuratokban is használható.
Essentra cikkszám:

20181451

Gyártói cikkszám:

20181451

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.928,001 Ft
100 - 249 1.735,201 Ft
250 - 749 1.542,40 Ft
750 + 1.349,60 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.928 Ft

1 x 1.928,001 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
d2 a012 4.2
D3 8.0
d4 min 6.5
l1 025 50.0
l2 025 25.0
h1 12.0
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot