Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M4 40.0 Porfúvott rozsdamentes acél 303

Rögzítő kézicsavar hosszú fejjel. Olyan kialakítás, amely a kézicsavarok tapintási tulajdonságait a rögzítő csavarok megtartó erejével egyesíti. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amellyel kiküszöbölheti az elveszett vagy meglazult csavarok miatti károkat, költségeket és késedelmeket. Menetes és nem menetes panelfuratokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20183943

Gyártói cikkszám:

20183943

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.466,668 Ft
100 - 249 1.319,998 Ft
250 - 749 1.173,333 Ft
750 + 1.026,668 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.467 Ft

1 x 1.466,668 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 40.0
l2 025 20.0
h1 10.0
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot