20175894
20175894
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 88.533,6261 Ft |
3 - 4 | 75.253,7739 Ft |
5 - 9 | 70.828,4348 Ft |
10 + | 66.399,261 Ft |
Sínméret | L1010.15 |
---|---|
h1 | 16.0 |
l1 | 20.0 |
w1 | 32.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 8.05 |
l2 | 14.0 |
w2 | 25.0 |
w3 | 14.0 |
d1 | M3 |
d2 | 12.0 |
Tartóerő kgf | 180.0 |
Nyomaték Nm-ig | 0.75 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.