Menü Keresés

Kézi száras bilincs 20.0 25.0 44.0 Alumínium

A kézi tengelyrögzítőt hengeres tengelyek rögzítésére és pozicionálására terveztük lineáris mozgató alkalmazásokban. Sima forgást biztosít, miközben kiküszöböli a rezgést. Kézi vezérlése a szorítókarral történik. Alumíniumból készült, 20 mm-es tengelyátmérővel.
Essentra cikkszám:

20175733

Gyártói cikkszám:

20175733

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 68.312,8174 Ft
3 - 4 58.066,2783 Ft
5 - 9 54.649,487 Ft
10 + 51.236,53 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

68.313 Ft

1 x 68.312,8174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 20.0
h1 25.0
l1 44.0
w1 60.0
w2 45.0
w3 38.5
h2 32.0
h3 14.0
h4 21.5
h5 63.0
l2 6.5
d1 M8
d2 M6
Nyomaték Nm-ig 7.0
Tartóerő kN 1200.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot