Menü Keresés

Kézi száras bilincs 30.0 35.0 58.0 Alumínium

A kézi tengelyrögzítőt hengeres tengelyek rögzítésére és pozicionálására terveztük lineáris mozgató alkalmazásokban. Sima forgást biztosít, miközben kiküszöböli a rezgést. Kézi vezérlése a szorítókarral történik. Alumíniumból készült, 30 mm-es tengelyátmérővel.
Essentra cikkszám:

20175740

Gyártói cikkszám:

20175740

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 73.727,5304 Ft
3 - 4 62.668,0174 Ft
5 - 9 58.982,7913 Ft
10 + 55.297,565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

73.728 Ft

1 x 73.727,5304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 30.0
h1 35.0
l1 58.0
w1 87.0
w2 68.0
w3 46.5
h2 43.0
h3 16.0
h4 28.5
h5 78.0
l2 10.0
d1 M10
d2 M8
Nyomaték Nm-ig 12.0
Tartóerő kN 2000.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot