Menü Keresés

Kézi száras bilincs 12.0 18.0 32.0 Alumínium

A kézi tengelyrögzítőt hengeres tengelyek rögzítésére és pozicionálására terveztük lineáris mozgató alkalmazásokban. Sima forgást biztosít, miközben kiküszöböli a rezgést. Kézi vezérlése a szorítókarral történik. Alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

20175993

Gyártói cikkszám:

20175993

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 61.049,7391 Ft
3 - 4 51.892,2783 Ft
5 - 9 48.839,7913 Ft
10 + 45.787,304 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

61.050 Ft

1 x 61.049,7391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 12.0
h1 18.0
l1 32.0
w1 43.0
w2 32.0
w3 30.5
h2 24.0
h3 10.0
h4 16.0
h5 44.0
l2 4.5
d1 M5
d2 M4
Nyomaték Nm-ig 5.0
Tartóerő kN 1200.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot