Menü Keresés

Recézett csavar 25.4 mm (DIA) M8 Acetál

Thumb Screws - Plastic Round Knob is designed to be used on theread size and is made of .
Essentra cikkszám:

10368473

Gyártói cikkszám:

29M801RB

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 205,9323 Ft
5000 + 173,9013 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

205.932 Ft

1000 x 205,9323 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Acetál
Gomb kialakítása Press On
Fej típusa Kerekfejű
Csavar típusa Kézicsavar
Price per piece incl VAT 0.6652 GBP
Típus Press On
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot