Menü Keresés

Recézett csavar M8 60.0 mm PA

A szárnyas csavarok lehetővé teszik ennek a résznek a kézi beszerelését, és ideális rögzítési megoldássá teszik a gyakran eltávolított alkalmazásoknál, például hozzáférési és vezérlőpaneleknél.
Essentra cikkszám:

10055441

Gyártói cikkszám:

0270290000VR

34 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 145,9324 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

72.966 Ft

500 x 145,9324 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 25.0 mm
Fej hossza 12.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 60.0 mm
Fej típusa Szárnyas fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Szárnyas behajtó
Vámtarifaszám 3926909790
Hossz a fej alatt 60.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Standard RoHs
Standard UL

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot