Menü Keresés

Recézett csavar M4 40.0 mm PA

A szárnyas csavarok lehetővé teszik ennek a résznek a kézi beszerelését, és ideális rögzítési megoldássá teszik a gyakran eltávolított alkalmazásoknál, például hozzáférési és vezérlőpaneleknél.
Essentra cikkszám:

10055656

Gyártói cikkszám:

0270560000VR

490 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 58,2414 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

58.241 Ft

1000 x 58,2414 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 10.0 mm
Menetméret M4
Menethossz 40.0 mm
Fej típusa Szárnyas fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Szárnyas behajtó
Vámtarifaszám 3926909790
Hossz a fej alatt 40.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Standard RoHs
Standard UL

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot