Menü Keresés

Recézett csavar M4 40.0 mm Poliamid Natúr

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra cikkszám:

10376225

Gyártói cikkszám:

429004500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 393,3699 Ft
250 - 999 153,7773 Ft
1000 + 115,1823 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.834 Ft

25 x 393,3699 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 10.0 mm
Menetméret M4
Menethossz 40.0 mm
Fej típusa Szárnyas fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Szárnyas behajtó
Vámtarifaszám 3926909790
Hossz a fej alatt 40.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Standard RoHs
Standard UL

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot