10376317
429009000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 395,8616 Ft |
250 - 999 | 154,6672 Ft |
1000 + | 115,8806 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 25.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.984 in |
Fej hossza | 12.0 mm |
Fej hossza | 0.472 in |
Menetméret | M6 |
Menethossz | 8.0 mm |
Menethossz | 0.315 in |
Fej típusa | Szárnyas fej |
Csavar típusa | Kézicsavar |
Meghajtás típusa | Szárnyas behajtó |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Hossz a fej alatt | 8.0 mm |
Hossz a fej alatt | 0.315 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.