Menü Keresés

Recézett csavar M8 35.0 mm Poliamid Natúr

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra cikkszám:

10376485

Gyártói cikkszám:

429017500002

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 490,6308 Ft
250 - 999 215,5648 Ft
1000 + 167,7558 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

12.266 Ft

25 x 490,6308 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 25.0 mm
Fej hossza 12.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 35.0 mm
Fej típusa Szárnyas fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Szárnyas behajtó
Vámtarifaszám 3926909790
Hossz a fej alatt 35.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Standard RoHs
Standard UL

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot