Menü Keresés

Recézett csavar M8 40.0 mm Poliamid Natúr

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra cikkszám:

10376492

Gyártói cikkszám:

429018000002

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 610,4545 Ft
250 - 999 268,193 Ft
1000 + 208,7193 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

15.261 Ft

25 x 610,4545 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 25.0 mm
Fej hossza 12.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 40.0 mm
Fej típusa Szárnyas fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Szárnyas behajtó
Vámtarifaszám 3926909790
Hossz a fej alatt 40.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Standard RoHs
Standard UL

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot