Menü Keresés

Vezérlő kézikerék 17.0 mm Acél Fekete

A fekete rozsdamentes acél menetes felcsavarozható talp kis berendezésekhez használható szintezőnek vagy ütközőnek.
Essentra cikkszám:

10496046

Gyártói cikkszám:

1504157

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 18.183,5196 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.184 Ft

1 x 18.183,5196 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Acél
Kézikerék kialakítása Fogantyú nélkül
Furattípus Bore Hole
Kerék anyaga Acél
Kerék típusa Four-Spoke
Vámtarifaszám 8481900090
Küllők száma 4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot