10189658
1219194
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 69 | 6.544,5733 Ft |
70 + | 5.863,4322 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kézikerék átmérője | 99.0 mm |
---|---|
Kézikerék átmérője | 3.898 in |
Kézikerék magassága | 37.0 mm |
Kézikerék magassága | 1.457 in |
Fogantyú magassága | 60.0 mm |
Fogantyú magassága | 2.362 in |
Magasság a kerék alatt | 17.0 mm |
Magasság a kerék alatt | 0.669 in |
Agyméret | 25.5 mm |
Agyméret | 1.004 in |
Teljes magasság | 97.0 mm |
Teljes magasság | 3.819 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Nagy rugalmasságú polipropilén alapú (PP) technopolimer |
Kézikerék kialakítása | Fogantyús |
Furattípus | Kimélyített furat |
Küllők száma | 2 |
Kerék anyaga | PP |
Kerék típusa | Két küllős |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.