Menü Keresés

Kézikerék 99.0 mm Kimélyített furat 10.0 mm 17.0 mm PP Fekete

A feketeréz menetes felcsavarozható talp kis berendezésekhez használható szintezőnek vagy ütközőnek.
Essentra cikkszám:

10189665

Gyártói cikkszám:

1219195

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 69 14.647,6894 Ft
70 + 13.035,6422 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.648 Ft

1 x 14.647,6894 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Nagy rugalmasságú polipropilén alapú (PP) technopolimer
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Fogantyú típusa Behajtható fogantyú
Furattípus Reamed Hole
Küllők száma 2
Kerék anyaga PP
Kerék típusa Two-Spoke
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot