10235096
1219203
Mennyiség | Egységár |
---|
Kézikerék átmérője | 125.0 mm |
---|---|
Kézikerék átmérője | 4.921 in |
Kézikerék magassága | 44.0 mm |
Kézikerék magassága | 1.732 in |
Magasság a kerék alatt | 22.0 mm |
Magasság a kerék alatt | 0.866 in |
Agyméret | 31.0 mm |
Agyméret | 1.22 in |
Teljes magasság | 44.0 mm |
Teljes magasság | 1.732 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Nagy rugalmasságú polipropilén alapú (PP) technopolimer |
Kézikerék kialakítása | Nincs fogantyú |
Furattípus | Reamed Hole |
Küllők száma | 2 |
Kerék anyaga | Nagy rugalmasságú polipropilén alapú (PP) technopolimer |
Kerék típusa | Two-Spoke |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.