Menü Keresés

Kézikerék 160.0 mm Kimélyített furat 16.0 mm 27.0 mm PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189764

Gyártói cikkszám:

1219206

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 16.615,7025 Ft
20 + 14.786,8584 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.616 Ft

1 x 16.615,7025 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Nagy rugalmasságú polipropilén alapú (PP) technopolimer
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Fogantyú típusa Behajtható fogantyú
Furattípus Reamed Hole
Küllők száma 2
Kerék anyaga PP
Kerék típusa Two-Spoke
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot