Menü Keresés

Kézikerék 160.0 mm Kimélyített furat 14.0 mm 27.0 mm PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189771

Gyártói cikkszám:

1219207

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 6.168,1392 Ft
20 + 5.489,3118 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.168 Ft

1 x 6.168,1392 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Nagy rugalmasságú polipropilén alapú (PP) technopolimer
Kézikerék kialakítása Nincs fogantyú
Furattípus Reamed Hole
Küllők száma 2
Kerék anyaga PP
Kerék típusa Two-Spoke
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot