Menü Keresés

Kézikerék 250.0 mm Kimélyített furat 24.0 mm 38.0 mm PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189825

Gyártói cikkszám:

1219214

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 18.359,156 Ft
12 + 16.448,2754 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.359 Ft

1 x 18.359,156 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Nagy rugalmasságú polipropilén alapú (PP) technopolimer
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Furattípus Reamed Hole
Küllők száma 2
Kerék anyaga PP
Kerék típusa Two-Spoke
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot