Menü Keresés

Vezérlő kézikerék Két küllős 125.0 mm 12.0 mm

A fém hajtókerekek kültéri és nagy igénybevételű alkalmazásokhoz használhatók. Reteszhorony-szerelvényekhez.
Essentra cikkszám:

10271018

Gyártói cikkszám:

491276

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 13.453,603 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

26.907 Ft

2 x 13.453,603 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Alumínium
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Fogantyú típusa Forgatható fogantyú
Furattípus Bore Hole
Küllők száma 2
Kerék anyaga Alumínium
Kerék típusa Two-Spoke
Vámtarifaszám 7616100099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot