Menü Keresés

Kézikerék 140.0 mm Furat 14.0 mm 19.5 mm Alumínium

Metal Control Handwheels are suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Supplied for keyway fitting.
Essentra cikkszám:

10271025

Gyártói cikkszám:

491277

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 16.684,6122 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

33.369 Ft

2 x 16.684,6122 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Fogantyú típusa Forgatható fogantyú
Furattípus Bore Hole
Küllők száma 2
Kerék anyaga Alumínium
Kerék típusa Two-Spoke
Vámtarifaszám 7616100099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot