Menü Keresés

Kézikerék 200.0 mm Furat 18.0 mm 24.5 mm Alumínium

Metal Control Handwheels are suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Supplied for keyway fitting.
Essentra cikkszám:

10271049

Gyártói cikkszám:

491279

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 31.817,1874 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

31.817 Ft

1 x 31.817,1874 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Alumínium
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Fogantyú típusa Forgatható fogantyú
Furattípus Bore Hole
Küllők száma 2
Kerék anyaga Alumínium
Kerék típusa Two-Spoke
Vámtarifaszám 7616100099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot