Menü Keresés

Vezérlő kézikerék 200.0 mm 14.0 mm Acél Natúr

Essentra cikkszám:

10271087

Gyártói cikkszám:

491285

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 218.343,453 Ft
2 + 60.918,2703 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

218.343 Ft

1 x 218.343,453 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Acél
Kézikerék kialakítása Fogantyú nélkül
Furattípus Bore Hole
Küllők száma 4
Kerék anyaga Acél
Kerék típusa Solid
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot