10271094
491286
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 83.467,4375 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talpátmérő | 45.0 mm |
---|---|
Talpátmérő | 1.772 in |
Kézikerék átmérője | 250.0 mm |
Kézikerék átmérője | 9.843 in |
Kézikerék magassága | 48.0 mm |
Kézikerék magassága | 1.89 in |
Magasság a kerék alatt | 18.0 mm |
Magasság a kerék alatt | 0.709 in |
Teljes átmérő | 250.0 mm |
Teljes átmérő | 9.843 in |
Teljes magasság | 48.0 mm |
Teljes magasság | 1.89 in |
Kerékmagasság | 30.0 mm |
Kerékmagasság | 1.181 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Acél |
Kézikerék kialakítása | Fogantyú nélkül |
Furattípus | Furat |
Küllők száma | 4 |
Kerék anyaga | Acél |
Kerék típusa | Szilárd |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.